text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lateral guidance
Version 1
for conical holding profile
Version 2
flat
Main material
PE-UHMW
Main colour
white
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4301
B=Width
20,5
H=Height
25
L=Length
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
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
Description

Material
Ghidaj PE-UHMW.
Element de tablă, din oțel inoxidabil.
Version
Ghidaj alb.
Tablă metalică, fără strat de acoperire.
Note
Ghidajele laterale pot fi fixate rapid și ușor în elementele de fixare 29301, 29302, 29303 și 29304 cu ajutorul profilurilor conice de fixare.

Ghidajele laterale sunt utilizate pentru a ghida produsele pe linia de transport. Datorită materialului potrivit, ghidajele pot rezista la sarcini grele, prezintă frecare redusă și reduc uzura produselor transportate.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
On request
Alte culori, dimensiuni și suprafețe de contact.
Accessory
Element de prindere simplă 29301.
Element de prindere simplă 29302.
Element de prindere dublă 29303.
Element de prindere dublă 29304.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem