text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Tube clamp
Version 1
T-angle
Version 2
for round tubes
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
B=Width
75
D=diameter
48,3
H=Height
87
L=Length
145
B1
54
D1
42,4
F max. kN
3,5
F1 max. kN
2
H1
55
L1
89
L2
54
L3
27,5
L4
98,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Thermoplastic.
Nuts and screws stainless steel.
Version
Black.
Screws and nuts bright.
Note
Suitable for DIN EN 10220 steel tubes.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought