text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Square tube
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
D1=Outside diameter
30 ±0,2
L=Length
500
D2
26
Description
30 x 30 x 2
L max.
5000
Steel code
EN AW-6060
UNSPSC Code
31161558
Version
Square tubes
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
Description

Material
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor pătrate sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.

* Material solid.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought