Țeavă pătrată oțel zincat 29050-4120X500
- Toleranțele de fabricație sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor
- Material: oțel sau aluminiu
- La cerere: diverse versiuni
Sales unit
7,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Square tube
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Outside diameter
20 ±0,3
L=Length
500
D2
18
Description
20 x 20 x 1
L
max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Square tubes
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
Description
Material
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor pătrate sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.
* Material solid.
* Material solid.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
- tăietură specifică clientului
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.