text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Square tube
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Outside diameter
30 ±0,3
L=Length
2000
D2
26
Description
30 x 30 x 2
L max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Square tubes
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
Description

Material
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor pătrate sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.

* Material solid.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem