Țeavă rotundă aluminiu eloxat 29050-0220X2000
- Toleranțele de fabricație sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor
- Material: oțel sau aluminiu
- La cerere: diverse versiuni
Sales unit
42,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round tube
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
D1=Outside diameter
20 ±0,1
L=Length
2000
D2
14
Description
Ø20 x 3
L
max.
5000
Steel code
EN AW-6060
UNSPSC Code
31161558
Version
Round tubes
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
Description
Material
Oțel 1.0037.
Aluminiu EN AW-6060.
Aluminiu EN AW-6060.
Version
Oțel zincat.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Aluminiu eloxat de culoare închisă.
Note
Toleranțele de fabricație ale țevilor rotunde sunt adaptate individual în funcție de sistemul de prindere a țevilor.
On request
- Țevi din oțel inoxidabil
- tăietură specifică clientului
- tăietură specifică clientului
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.