text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
4-way connector
Version 2
for linear actuator
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
40
Type=Internal diameter
40
B
137
C
60
M
45
V1
M10x30
V2
M10x30
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
Description

Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought