Colțar de fixare fără canelură Fontă cenușie 01250-700750
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafața de prindere și de referință prelucrată cu precizie
- GJL 250 călită puțin tensionată
Unitatea de vânzare
5.093,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
fără canelură
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
400
H=înălțime
750
L=lungime
700
L1
600
S
80
S1
40
UNSPSC Code
31161513
X
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250 călită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.