Colțar de fixare bilateral Fontă cenușie 01270-320125
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprarețe de prindere pre-prelucrate
- Suprafață de referință prelucrată cu precizie
Unitatea de vânzare
1.628,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
bilateral
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
H=înălțime
378
L1=lungime
332
L2=lățime
330
A
32,5
C
75
D
30
D1
50
D2
400
E
40
E1
20
E2
40
H1
65
L
320
L3
125
L4
115
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
Suprafață de referință prelucrată cu precizie.
Note
Se furnizează șuruburi inelare pentru transport. Un capac împiedică umplerea cavităților colțarului de fixare cu așchii.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.