Colțar de fixare aluminiu 01252-260250
- Element de bază pentru structura sistemului
- Cu nervuri de întărire
- Suprafețe de prindere prelucrate
Unitatea de vânzare
1.235,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
150
H=înălțime
250
L=lungime
260
L1
155
S
20
UNSPSC Code
31161513
X
15
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
Aluminiu (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.