text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
bilateral
Varianta 2
pentru plăci detașabile
Materialul corpului de bază
GJL300
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
D5=filet
M16
H=înălțime
690
L=lungime
630
H1
60
H2
80
L1
220
L10
580
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Paleții interschimbabili pot fi poziționați și fixați bilateral pe colțarul de fixare. Ca urmare, este posibilă o înlocuire rațională a dispozitivelor de prindere. Colțarele de fixare se potrivesc cu mesele mașinii pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980. Șuruburile de poziționare pentru așezarea colțarelor de fixare pe mesele mașinii în conformitate cu DIN 55201 trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi pentru transport și 2 știfturi de blocare pentru poziționarea paleților interschimbabili.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought