Colțar de fixare cu canelură T GJL300 01251-314302230
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Fixarea mijloacelor de prindere pe caneluri în T
Unitatea de vânzare
1.343,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu canelură T
Varianta 2
unilateral
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
220
BN= lățimea canelurii
14
H4=înălțime
23
H=înălțime
300
L=lungime
300
N2=număr de sloturi T
2
NB=număr în
direcție transversală
2
NL=număr în
direcție longitudinală
2
B2
90
B3
100
H1
30
H2
50
L2
250
L8
60
L9
100
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Aceste colțare de fixare cu caneluri în T oferă o opțiune rapidă și economică de a monta cleme pentru piesele de prelucrat, cu elemente de fixare standardizate. Distanțele precise pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.