text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu canelură T
Varianta 2
unilateral
Formă
C
Materialul corpului de bază
GJL300
B=lățime
550
BN= lățimea canelurii
18
H4=înălțime
30
H=înălțime
800
L=lungime
800
N2=număr de sloturi T
4
NB=număr în direcție transversală
4
NL=număr în direcție longitudinală
4
B2
115
B3
320
H1
45
H2
100
L2
640
L8
75
L9
150
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Aceste colțare de fixare cu caneluri în T oferă o opțiune rapidă și economică de a monta cleme pentru piesele de prelucrat, cu elemente de fixare standardizate. Distanțele precise pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem