Colțar de fixare cu orificii ale grilei GJL300 01251-216503450
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Unitatea de vânzare
3.007,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Varianta 2
unilateral
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
340
D1 = fir
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
500
L=lungime
500
N1=număr
Găuri grilă
90
NB=număr în
direcție transversală
8
NL=număr în
direcție longitudinală
9
B2
90
B3
200
H1
35
H2
75
L2
400
L8
50
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Aceste colțare de fixare cu găuri de grilă oferă o modalitate rapidă și economică de a configura prinderea piesei de lucru cu elemente de fixare standardizate. Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o alocare definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Aceste colțare de fixare cu găuri de grilă oferă o modalitate rapidă și economică de a configura prinderea piesei de lucru cu elemente de fixare standardizate. Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o alocare definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.