text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Varianta 2
unilateral
Formă
A
Materialul corpului de bază
GJL300
B=lățime
280
H=înălțime
400
L=lungime
400
B2
90
B3
160
H1
30
L2
320
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Colțarele de fixare cu suprafețe de fixare pre-prelucrate oferă o opțiune rapidă și economică de a realiza corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem