Colțar de fixare cu suprafețe de prindere preprocesate GJL300 01251-100634363
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
Unitatea de vânzare
3.240,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Varianta 2
unilateral
Formă
A
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
435
H=înălțime
630
L=lungime
630
B2
100
B3
250
H1
40
L2
500
L8
50
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Colțarele de fixare cu suprafețe de fixare pre-prelucrate oferă o opțiune rapidă și economică de a realiza corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.