Cub de prindere cu canelură T GJL300 01850-314040065
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T cu potrivire perfectă, pentru poziționare și tensionare
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Unitatea de vânzare
5.068,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cub de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D2=diametru interior
20
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M12
D5=filet
M16
H4=înălțime
23
H=înălțime
650
L9=distanța fantelor T
100
L=lungime
400
NB=număr în
direcție transversală
4
H1
50
H3
18
L1
250
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Cuburile de prindere cu caneluri în T sunt folosite pentru montarea dispozitivelor modulare pe mașinile orizontale.
Distanțele precise între caneluri, pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Distanțele precise între caneluri, pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.