Cub de prindere cu canelură T GJL300 01850-314100100
- Element de bază pentru structura sistemului
- Caneluri în T cu potrivire perfectă, pentru poziționare și tensionare
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Sales unit
16.036,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping cube
Version 1
with T-slot
Form
C
Main
material
GJL300
BN=Slot width
14
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M20
D4=Fastening hole
M20
D5=Thread
M16
H4=height
23
H=Height
1000
L9=distance T-slots
160
L=Length
1000
NB=
No. across
5
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Cuburile de prindere cu caneluri în T sunt folosite pentru montarea dispozitivelor modulare pe mașinile orizontale.
Distanțele precise între caneluri, pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Distanțele precise între caneluri, pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.