text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cub de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
14
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M20
D4 = Orificiu de fixare
M20
D5=filet
M16
H4=înălțime
23
H=înălțime
1250
L9=distanța fantelor T
160
L=lungime
1000
NB=număr în direcție transversală
6
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Cuburile de prindere cu caneluri în T sunt folosite pentru montarea dispozitivelor modulare pe mașinile orizontale.
Distanțele precise între caneluri, pe direcție longitudinală și transversală, garantează o precizie ridicată a repetabilității fixărilor.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem