text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cub de prindere
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M12
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
D5=filet
M16
D= orificiu de montare
12
H=înălțime
1000
L=lungime
800
NB=număr în direcție transversală
17
NL=număr în direcție longitudinală
8
H1
50
H3
18
L1
500
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Numărul de orificii ale grilei
648
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța între grile 50 ±0,02 mm.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Dopurile de protecție pentru închiderea găurilor de lamele trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem