Cub de prindere cu orificii ale grilei GJL300 01850-212100100
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
Unitatea de vânzare
18.910,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cub de prindere
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M12
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M20
D4 = Orificiu de fixare
M20
D5=filet
M16
D= orificiu de montare
12
H=înălțime
1000
L=lungime
1000
NB=număr în
direcție transversală
17
NL=număr în
direcție longitudinală
10
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
Numărul de orificii ale
grilei
792
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța între grile 50 ±0,02 mm.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Dopurile de protecție pentru închiderea găurilor de lamele trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Cuburile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe mesele mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Dopurile de protecție pentru închiderea găurilor de lamele trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.