text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cub de prindere
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
H=înălțime
603
L=lungime
510
A
55
D2
630
E
40
E1
40
H1
100
H2
600
L1
320
L2
70
L3
312
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250.
Version
Suprafață de referință prelucrată cu precizie.
Note
Se furnizează șuruburi inelare pentru transport. Un capac împiedică umplerea cavităților cuburilor de prindere cu așchii.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought