Turn de extensie 4 părți GJL300 01857-20-138122004070
Unitatea de vânzare
22.643,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Turn de extensie
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
cu module de prindere cu punct zero
Materialul
corpului de bază
GJL300
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
întărit și șlefuit
G1=filet
M16
G2=filet
M16
G=filet
M12
L=lungime
400
B
146
B1
160
B2
300
B3
150
B4
55
B5
250
D
50
D1
20
D2
25
Forță de tragere
cu turbo
kN
24
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
272
L2
250
L3
100
L4
80
L5
160
L6
25
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Turnuri de extensie cu 4 fețe cu module de strângere UNILOCK integrate EFM 138. Cu ajutorul modulelor de strângere integrate, dispozitivele de strângere și dispozitivele de fixare pot fi fixate sau schimbate pe turnul de extensie în cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, timpii de instalare pot fi reduși, iar timpii de funcționare ai mașinii pot crește.
Material
Turn de extensie GJL 250.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Turn de extensie cu suprafețe de extensie prelucrate cu precizie.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Note
Turnurile de extensie cu 4 fețe sunt adaptate la mesele de mașină pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Scope of delivery
- Turn de extensie.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
Accessory
- Șuruburi de fixare UNILOCK 42208.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.