Turn de extensie 4 părți GJL300 01854-10050060
- Element de bază pentru structura sistemului
- Element de bază cu suprafețe de prindere preprocesate
- Post-procesare specifică clientului posibilă
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Unitatea de vânzare
3.555,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Turn de extensie
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
cu suprafețe de prindere preprocesate
Formă
A
Materialul
corpului de bază
GJL300
D2=diametru interior
20
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M12
D5=filet
M16
H=înălțime
600
L=lungime
500
H1
50
L1
301
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
L8
150
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Suprafețele de prindere sunt prelucrate în prealabil cu o toleranță de 1 mm.
Suprafețele de prindere sunt prelucrate în prealabil cu o toleranță de 1 mm.
Note
Turnurile de prindere cu suprafețe de fixare pre-prelucrate oferă o opțiune rapidă și economică de a realiza corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale. Piciorul este gata finisat pentru montajul pe masa mașinii. Suprafețele de prindere pot fi prelucrate la dimensiunea finită de către client. Turnurile de prindere sunt adaptate la mesele mașinilor pentru mașinile-unelte, conform DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe masa mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Șuruburile de poziționare pentru alinierea suporturilor de fixare pe masa mașinii, conform DIN 55201, trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu străpuns pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.