text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Turn de extensie
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M12
D2=diametru interior
20
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M12
D5=filet
M16
D= orificiu de montare
12
H=înălțime
500
L=lungime
400
NB=număr în direcție transversală
7
NL=număr în direcție longitudinală
1
H1
50
L1
250
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
L8
125
Numărul de orificii ale grilei
64
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces precision machined
Note
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Clamping towers with grid holes are used on horizontal machining centres.
The alphanumerically labelled grid holes mean that the clamping elements can be assigned in a defined manner in the event of repeat setups.
The clamping towers conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
On request
other dimensions.
Drawing reference
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem