Turn de extensie 4 părți GJL300 01854-21663070
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Potrivit pentru mesele mașinilor cu standard DIN și JIS
Unitatea de vânzare
7.564,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Turn de extensie
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M16
D2=diametru interior
25
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
D5=filet
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
700
L=lungime
630
NB=număr în
direcție transversală
11
NL=număr în
direcție longitudinală
3
H1
50
L1
350
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
200
Numărul de orificii ale
grilei
192
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța între grile 50 ±0,02 mm.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Turnurile de prindere sunt adaptate la mesele de mașini pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Turnurile de prindere sunt adaptate la mesele de mașini pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.