Extensie variantă lungă GJL300 01247-06-21613585100
- Element de bază pentru structura sistemului
- Cu bucșe filetate
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Unitatea de vânzare
191,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Extensie
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu găuri filetate
Formă
H
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
85
D1 = fir
M16
D3 = Orificiu de fixare
M16
H=înălțime
100
L=lungime
135
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Blocurile de înălțime sunt utilizate pentru construcția modulară a dispozitivelor. Mai multe blocuri de înălțime pot fi montate unul peste altul. Elementele de sprijin, dispozitivele de prindere și opritoarele sunt montate pe blocul de înălțime superior. Blocurile de înălțime sunt fixate cu șuruburi cilindrice DIN 912.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.