Extensie variantă scurtă GJL300 01247-06-21208585125
- Element de bază pentru structura sistemului
- Cu bucșe filetate
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Unitatea de vânzare
218,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Extensie
Varianta 1
variantă scurtă
Varianta 2
cu găuri filetate
Formă
H
Materialul
corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M12
D3 = Orificiu de fixare
M12
H=înălțime
125
L=lungime
85
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Riser blocks are used for constructing modular fixtures. Several riser blocks can be mounted on each other. Support elements, clamping devices, and stops can then be mounted on the top riser block. Riser blocks are fastened using DIN 912 cap screws.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.