text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Riser block
Version 1
short version
Version 2
with tapped holes
Form
H
Main material
GJL300
D1=Thread
M16
D3=Fastening hole
M16
H=Height
125
L=Length
85
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Blocurile de înălțime sunt utilizate pentru construcția modulară a dispozitivelor. Mai multe blocuri de înălțime pot fi montate unul peste altul. Elementele de sprijin, dispozitivele de prindere și opritoarele sunt montate pe blocul de înălțime superior. Blocurile de înălțime sunt fixate cu șuruburi cilindrice DIN 912.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem