Înălțătoare 01247-05-14112040
- Pentru a fi potrivit unui anumit flux de circulație
- Suprafețe de contact șlefuite
Sales unit
193,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Riser block
Form
M
A
40
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
27
E
30
F
85
G
50
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile suport servesc la atingerea unei anumite înălțimi de contact. Găurile filetate suplimentare din blocurile suport sunt folosite ca bază pentru alte elemente ale dispozitivului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.