text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de fixare
Formă
M
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A filet
M12
A orificiu de montaj
12 F7
B Ø pentru șurubul de montare
12 F7
C
22
Numărul de găuri de montare
2
Numărul de orificii ale grilei
7
UNSPSC Code
31161513
Șurub de montare asociat
07533-112055
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile de fixare sunt folosite ca element de înălțime pentru toate elementele de sistem, care nu au suprafețe mobile de așezare și de contact. Acestea sunt, de exemplu, corpuri de sprijin și de contact 02394, prisme verticale 02388-05-600. În plus, oferă posibilitatea de a poziționa și fixa elementele în interiorul rasterului de 50 ±0,01 mm (consultați exemplul de utilizare).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem