Bloc de fixare Oțel ameliorabil 01247-05-12116050
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Element de înălțime fără suport mobil și suprafețe de contact
- Suprafețe de contact șlefuite
- Distanța dintre grile 50 mm
Unitatea de vânzare
503,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de fixare
Formă
M
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
filet
M16
A
orificiu de montaj
16 F7
B
Ø pentru
șurubul de montare
16 F7
C
26
Numărul de
găuri de montare
2
Numărul de orificii ale
grilei
7
UNSPSC Code
31161513
Șurub de montare asociat
07533-116055
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile de fixare sunt folosite ca element de înălțime pentru toate elementele de sistem, care nu au suprafețe mobile de așezare și de contact. Acestea sunt, de exemplu, corpuri de sprijin și de contact 02394, prisme verticale 02388-05-600. În plus, oferă posibilitatea de a poziționa și fixa elementele în interiorul rasterului de 50 ±0,01 mm (consultați exemplul de utilizare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.