text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Varianta 2
unilateral
Formă
B
Materialul corpului de bază
GJL300
B=lățime
230
D1 = fir
M12
D3 = Orificiu de fixare
M12
D= orificiu de montare
12
H=înălțime
400
L=lungime
100
N1=număr Găuri grilă
14
NB=număr în direcție transversală
6
NL=număr în direcție longitudinală
3
Număr găuri de fixare
8
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de blocare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem