text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main material
GJL300
B=Width
280
D1=Thread
M12
D3=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
500
L=Length
100
N1=No. of grid holes
18
NB= No. across
8
NL=No. lengthwise
4
No. of fastening holes
10
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de blocare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem