Colțar de fixare cu orificii ale grilei GJL300 01245-216281050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Unitatea de vânzare
1.059,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Varianta 2
unilateral
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
280
D1 = fir
M16
D3 = Orificiu de fixare
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
500
L=lungime
100
N1=număr
Găuri grilă
18
NB=număr în
direcție transversală
8
NL=număr în
direcție longitudinală
4
Număr găuri de
fixare
10
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Șuruburile de fixare 07533 sunt utilizate pentru poziționarea și fixarea colțarelor de fixare pe plăcile modulare de prindere 01126 și pe suporturile de fixare 01148.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065.
Colțarele de fixare cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de blocare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
2) Orificiu pentru șurubul de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.