Consolă Mini GJL300 01247-05-21612598125
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Unitatea de vânzare
307,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Consolă
Varianta 1
Mini
Varianta 2
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
98
D1 = fir
M16
D3 = Orificiu de fixare
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
125
L=lungime
125
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.