Consolă cu suprafețe de prindere preprocesate GJL300 01247-05-100251520
- Element de bază pentru structura sistemului
- Structură de bază stabilă
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
Unitatea de vânzare
512,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Consolă
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Formă
A
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
150
H=înălțime
200
L=lungime
250
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Consolele cu suprafețe de prindere prelucrate sunt folosite pentru a monta corpurile de fixare. Aceste console oferă o modalitate rapidă și economică de a produce corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale. Consolele servesc și drept corpuri de bază pentru tensionarea pieselor mai mici.
Pentru lungimea L=300 trebuie luată în calcul nervura de armare din mijloc.
Pentru lungimea L=300 trebuie luată în calcul nervura de armare din mijloc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.