text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Consolă
Varianta 1
cu suprafețe de prindere preprocesate
Formă
A
Materialul corpului de bază
GJL300
B=lățime
200
H=înălțime
250
L=lungime
300
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Consolele cu suprafețe de prindere prelucrate sunt folosite pentru a monta corpurile de fixare. Aceste console oferă o modalitate rapidă și economică de a produce corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale. Consolele servesc și drept corpuri de bază pentru tensionarea pieselor mai mici.
Pentru lungimea L=300 trebuie luată în calcul nervura de armare din mijloc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought