Bară aluminiu 01160-203X300
- Deosebit de potrivit ca corp de bază în construcția de mașini, scule și dispozitive de fixare
- Dimensiuni diferite
Sales unit
157,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bară
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
40
L=lungime
300
H
25
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Material
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate:
±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +1/+5
de la 201 mm până la 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +1/+5
de la 201 mm până la 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.