Bară aluminiu 01160-204X300
- Deosebit de potrivit ca corp de bază în construcția de mașini, scule și dispozitive de fixare
- Dimensiuni diferite
Unitatea de vânzare
165,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bară
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B=lățime
50
L=lungime
300
H
32
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate:
±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +1/+5
de la 201 mm până la 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +1/+5
de la 201 mm până la 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.