text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bară
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
100
L=lungime
300
H
63
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate:
±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +1/+5
de la 201 mm până la 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem