Plăci detașabile cu orificii ale grilei GJL300 01127-2165050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Distanța dintre grile 50 mm
- Bucșe de trecere și filetate călite
Unitatea de vânzare
2.415,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Plăci detașabile
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
40
L=lungime
500
N1=număr
Găuri grilă
90
NB=număr în
direcție transversală
9
NL=număr în
direcție longitudinală
9
H2
470
H3
470
L2
450
Număr găuri de
fixare
7
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de prindere șlefuite.
Note
Paleții interschimbabili cu orificii de grilă sunt utilizați împreună cu colțarul de fixare pe ambele părți. Paleții interschimbabili sunt deconectați și atașați la colțarul de fixare pe ambele părți. Ca urmare, este posibilă o înlocuire rațională a dispozitivelor de prindere.
Orificiile grilei etichetate alfanumeric garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetare.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Orificiile grilei etichetate alfanumeric garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetare.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912, M16
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912, M16
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.