text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Plăci detașabile
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul corpului de bază
GJL300
D1 = fir
M16
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
50
L=lungime
800
N1=număr Găuri grilă
246
NB=număr în direcție transversală
15
NL=număr în direcție longitudinală
15
H2
770
H3
770
L2
750
Număr găuri de fixare
7
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de prindere șlefuite.
Note
Paleții interschimbabili cu orificii de grilă sunt utilizați împreună cu colțarul de fixare pe ambele părți. Paleții interschimbabili sunt deconectați și atașați la colțarul de fixare pe ambele părți. Ca urmare, este posibilă o înlocuire rațională a dispozitivelor de prindere.
Orificiile grilei etichetate alfanumeric garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetare.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912, M16
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem