Placă de prindere cu flanșă Fontă cenușie 01180-03
- Cu canelură de ghidare pentru aliniere
- Suprafață - prelucrat
- Dimensiuni diferite
Unitatea de vânzare
401,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu flanșă
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
206
L=lungime
330
B1
200
B2
74
L1
290
L2
250
L3
70
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250 călită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.