Placă de prindere cu canelură T aluminiu cu acoperire dură 01041-40040024
- Cu acoperire dură
- Pentru poziţionarea exactă şi reproductibilă a elementelor de tensionare
Unitatea de vânzare
2.678,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
B=lățime
400
H=înălțime
24
L=lungime
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
UNSPSC Code
31161515
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
Placă de prindere din aluminiu.
Bucșe filetate din oțel inoxidabil.
Bucșe filetate din oțel inoxidabil.
Version
cu acoperire dură.
Note
Plăci de prindere cu canelură în T și filet de conectare. Cu scalare pentru poziționarea exactă și reproductibilă a elementelor de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.