text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
cu acoperire dură
B=lățime
250
H=înălțime
24
L=lungime
500
A
6
B1
15
B2
110
B4
80
B5
110
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
110
L3
125
L4
62,5
L5
125
UNSPSC Code
31161515
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
Placă de prindere din aluminiu.
Bucșe filetate din oțel inoxidabil.
Version
cu acoperire dură.
Note
Plăci de prindere cu canelură în T și filet de conectare. Cu scalare pentru poziționarea exactă și reproductibilă a elementelor de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem