Placă de prindere cu canelură T GJL300 01126-31450060
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Element de bază pentru mijloacele de prindere
Unitatea de vânzare
2.824,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
500
BN= lățimea canelurii
14
D2=diametru interior
30
H4=înălțime
23
H=înălțime
60
L=lungime
600
NB=număr în
direcție transversală
4
NL=număr în
direcție longitudinală
5
L6
250
L9
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Plăcile de prindere cu fante în T sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii.
Cele două găuri de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Găurile de montare sunt prelucrate de către client pentru a se potrivi cu masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii.
Cele două găuri de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Găurile de montare sunt prelucrate de către client pentru a se potrivi cu masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Alezaj de poziționare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.