text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul corpului de bază
GJL300
B=lățime
600
BN= lățimea canelurii
14
D2=diametru interior
30
H4=înălțime
23
H=înălțime
60
L=lungime
1200
NB=număr în direcție transversală
5
NL=număr în direcție longitudinală
11
L6
550
L9
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Support and mounting surfaces ground
Note
Baseplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The two locating holes are used to align the baseplate on the machine table.
Fastening holes are produced by the customer to suit their machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) locating hole
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought