text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
with T-slot
Form
C
Main material
GJL300
B=Width
500
BN=Slot width
18
D2=Internal diameter
30
H4=height
30
H=Height
75
L=Length
600
NB= No. across
4
NL=No. lengthwise
5
L6
250
L9
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Plăcile de prindere cu fante în T sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Spațierea precisă a canelurilor în direcția longitudinală și transversală garantează o precizie de repetare foarte mare a strângerii.
Cele două găuri de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Găurile de montare sunt prelucrate de către client pentru a se potrivi cu masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Furnizat cu șuruburi cu ochi cu piulițe în T pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Alezaj de poziționare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem