Placă de prindere cu orificii ale grilei GJL300 01126-21640080
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Element de bază pentru mijloacele de prindere
Unitatea de vânzare
3.211,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu orificii ale grilei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
GJL300
B=lățime
400
D1 = fir
M16
D2=diametru interior
30
D= orificiu de montare
16
H=înălțime
50
L=lungime
800
N1=număr
Găuri grilă
128
NB=număr în
direcție transversală
7
NL=număr în
direcție longitudinală
15
L6
700
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Plăcile de prindere cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste plăci de prindere se poziționează și se fixează direct pe mesele mașinilor.
Cele două găuri de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Găurile de montare sunt prelucrate de către client pentru a se potrivi cu masa mașinii.
Orificiile grilei etichetate alfanumeric garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetare.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Plăcile de prindere cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Aceste plăci de prindere se poziționează și se fixează direct pe mesele mașinilor.
Cele două găuri de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Găurile de montare sunt prelucrate de către client pentru a se potrivi cu masa mașinii.
Orificiile grilei etichetate alfanumeric garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetare.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Drawing reference
1) Alezaj de poziționare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.